เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze schwer 200 gvz
Deckenstütze schwer 200 gvz
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze schwer 200 gvz

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze schwer 300 gvz (Art.Nr: 350056)
    • Deckenstütze schwer 900 gvz (Art.Nr: 350054)
    • Deckenstütze schwer 400 gvz (Art.Nr: 350057)
    • Deckenstütze schwer 700 gvz (Art.Nr: 350065)
    • Deckenstütze schwer 2000 gvz (Art.Nr: 350064)
    • Deckenstütze schwer 1500 gvz (Art.Nr: 350063)
    • Deckenstütze schwer 1200 gvz (Art.Nr: 350062)
    • Deckenstütze schwer 600 gvz (Art.Nr: 350061)
    • Deckenstütze schwer 1000 gvz (Art.Nr: 350060)
    • Deckenstütze schwer 800 gvz (Art.Nr: 350059)
    • Deckenstütze schwer 500 gvz (Art.Nr: 350058)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr350055
      ELDAS®-Nr127082106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.162 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 300 gvz
      Art.Nr: 350056 | ELDAS®-Nr: 127082116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.4 kg

      Deckenstütze schwer 900 gvz
      Art.Nr: 350054 | ELDAS®-Nr: 127083196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Deckenstütze schwer 400 gvz
      Art.Nr: 350057 | ELDAS®-Nr: 127082126 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Deckenstütze schwer 700 gvz
      Art.Nr: 350065 | ELDAS®-Nr: 127083146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Deckenstütze schwer 2000 gvz
      Art.Nr: 350064 | ELDAS®-Nr: 127082196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.787 kg

      Deckenstütze schwer 1500 gvz
      Art.Nr: 350063 | ELDAS®-Nr: 127082186 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.5 kg

      Deckenstütze schwer 1200 gvz
      Art.Nr: 350062 | ELDAS®-Nr: 127082176 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.72 kg

      Deckenstütze schwer 600 gvz
      Art.Nr: 350061 | ELDAS®-Nr: 127082146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Deckenstütze schwer 1000 gvz
      Art.Nr: 350060 | ELDAS®-Nr: 127082166 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Deckenstütze schwer 800 gvz
      Art.Nr: 350059 | ELDAS®-Nr: 127082156 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Deckenstütze schwer 500 gvz
      Art.Nr: 350058 | ELDAS®-Nr: 127082136 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.951 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.350055
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.162
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)