เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isopar Elegant
Isopar Elegant
    LATTONEDIL S.p.A. Milano

    Isopar Elegant

    The look of a wall is important. Lattonedil® combines the beauty of an architectural wall with hidden fasteners and the practicality of a modular design. The maze-like design and the hot-cut joint with a special housing for the fasteners offers an excellent aesthetic result, with the fasteners completely hidden from view, keeping airflows and cold bridges away.

    Ideal for false ceilings and insulated walls. For panel with a smooth finish, we recommend using a 0.6 mm thickness steel support.

    สเปคสินค้า
    • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.isopar-elegant
    • Product familyWall Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)