เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isopar Elite 500
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Elite 500

More often than not, the look of a wall is essential. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, but it also offers the beauty of a wall with hidden fasteners.
ISOPAR® ÉLITE 500 is available with thinner thickness: 
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.
We recommend using 0.6 mm thickness steel for the external side.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil ISOPAR®  ÉLITE 500 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isopar-elite-500
  • Product familyWall Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)