เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isopar EPS
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar EPS

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)

ISOPAREPS® is an extremely light wall panel which provides excellent thermal insulation as it is made of closed-cell sintered polystyrene foam EPS (chips); ISOPAREPS® is coated with two backings in pre-painted galvanised steel, or optionally in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each. The double plate is optionally available in different thicknesses.

Panel size:
Workable width: 1000 mm
Thickness: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isopar-eps
  • Product familyWall Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polystyrene
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls