เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isopar Monolamiera
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Monolamiera

Ideal for false ceilings and insulated walls. ISOPAR® MONOLAMIERA is a sandwich panel composed of a stiff sheet backing made in the same profiles and colours as the ISOPAR® panel, for an excellent visual effect, and an inner backing which may be glass tissue, tarred felt or aluminium foil.

The max length of the ISOPAR® MONOLAMIERA panels is 4 m.

สเปคสินค้า
  • Lattonedil ISOPAR®  MONOLAMIERA Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.isopar-monolamiera
  • Product familyWall Panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane PUR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (7)