เผยแพร่สินค้าของคุณ
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
LINEA 2.6.10 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 2.6.10 Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lauder-linea-2-6-10-ceiling
    • Product familyLINEA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21 15
    • OmniClass TitleWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)