เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action
LAUFEN
Archived

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, dual-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, Dual-Flush
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.823970
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)405
  • กว้าง (มิลลิเมตร)745
  • ความลึก (มิลลิเมตร)730
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets