เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Archived

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.824281
    • Product familyVAL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures