เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALACE Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN
Archived

PALACE Floorstanding WC combination, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 475 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82870.0, 82870.2, 82870.3, 82870.5, WC seat and cover, 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering 89170.1 Order no. 82470.6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.824706
  • Product familyPALACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)475
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505