เผยแพร่สินค้าของคุณ
570-50 Standard
Lawler Manufacturing

570-50 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.570-50-standard
  • Product familyPoint of use
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์570-50 Standard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls