เผยแพร่สินค้าของคุณ
803 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet
Lawler Manufacturing

803 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet

The 803 High-Low Thermostatic Mixing Valve provides tempered water over a wide range of flows in a single valve unit. Ideally suited for institutional and commercial applications such as group showers, schools, hotels, hospitals, prisons, and nursing homes. The 803 will provide from 3 to 125 gpm @ 45 psi (1/2 gpm when properly installed in a recirculated system). This valve provides three-way protection from scalding upon: 1) failure of the thermostat, 2) shut-off of hot water, or 3) shut-off of cold water. This one piece, single body valve contains a liquid filled thermostat, a stainless steel piston and liner, and is ASSE 1017 and CSA B125.3 approved. It is available with stop & checks, thermometer, shut-offs, cabinet assemblies, and a choice of rough bronze or white chrome finish. This single valve is easier to install, easier to maintain and more cost efficient than multi-valve systems on the market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.803-piped-thermometer-ball-valve-union-cabinet
  • Product familyMaster Controller
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์803 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit