เผยแพร่สินค้าของคุณ
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-048898
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)264
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationController
  • รหัส ETIMEC000138
  • ชื่อ ETIMSensor element for movement sensor
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution