เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
    Lutron Electronics

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-receptacles
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4.7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2.9
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • UNSPSC nameElectrical receptacles
    • UNSPSC code39121406
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Controls and Relays
    • OmniClass Number23-35 27 11
    • OmniClass TitleElectrical Receptacles

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit