เผยแพร่สินค้าของคุณ
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-048942
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)114
  • กว้าง (มิลลิเมตร)77
  • ความลึก (มิลลิเมตร)48
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)161
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationSwitching Device
  • รหัส ETIMEC000138
  • ชื่อ ETIMSensor element for movement sensor
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution