เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable trays CABLOFIL CF 30
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 30

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
สเปคสินค้า
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 30mm, length 3m, width 50 to 600mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Cablofil-CF30
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC000047
  • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
  • UNSPSC namePower distribution units PDUs
  • UNSPSC code39121017
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)