เผยแพร่สินค้าของคุณ
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz

4.3 จาก 5 ดาว4.3(9 รีวิว)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Heavy duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® 1.1 electronic control is standard equipment and provides total generator set system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, output metering, auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Cooling system - Standard cooling package provides reliable running at up to 50 °C (122 °F) ambient temperature.
  • Enclosures - Optional weather protective and sound attenuated enclosures are available.
  • Fuel tanks - Dual wall sub-base fuel tanks are offered as optional features, providing economical and flexible solutions to meet extensive code requirements on diesel fuel tanks.
  • NFPA - The generator set accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
สเปคสินค้า
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125D6D

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

    C150D6D

    60

    169/135

    188/150

    150

    Diesel

    C175D6D

    60

    197/158

    219/175

    175

    Diesel

    C200D6D

    60

    225/180

    250/200

    200

    Diesel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.qsb7-g5-diesel-generator
  • Product familyElectricity Generation Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel Generator Sets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution