เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

3.7 จาก 5 ดาว3.7(15 รีวิว)
ICTA 3422 TurboGliss conduits - flexible conduit for residential and commercial buildings
- In accordance with EN 61386-22
- Conduit only: IP 68
- Conduit + sleeve: IP 44
- Flame-retardant
- Exclusive lubrication
- Resistant and non-retractable pull-wire
- For surface or interior installation (walls, floors, slabs)
- Suitable for precast concrete
- Underground installation (Road Network Distribution) tolerated if Ø less than 40 mm



สเปคสินค้า
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Conduit-Legrand-ICTA
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationDuct Segment
  • รหัส ETIMEG000006
  • ชื่อ ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
  • UNSPSC nameFlexible ducts
  • UNSPSC code40141901
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_96_92
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ducts
  • OmniClass Number23-33 49 13 11 11
  • OmniClass TitleFlexible Ventilation Ducts
  • CSI UniFormat II CodeE1090
  • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)