เผยแพร่สินค้าของคุณ
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
สเปคสินค้า
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2052
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)