เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm
    Legrand

    Fix wallmount cabinets Legrand Linkeo with fix side panels - width 600mm - from 358x450mm to 1025x600mm

    This wall-mounting cabinet is perfectly adapted for commercial sector requirements. Supplied with 2x19 inches uprights adjustable in depth and with U marking. Reversible flat safety glass door with screen-printing and integrated lock. 3 pre-cut cable entries (top, bottom and rear). Perforations for natural ventilation. Can also house a fan kit ref 646238.
    สเปคสินค้า
    • Capacity from 6U to 21U Height from 358mm to 1025mm Loading capacity from 18kg to 63kg Textured polyester coating providing an excellent resistance to corrosion and scratching. Protected against solid objects larger than 12.5 mm (IP20) and mechanical impact with an energy of 5 joules (IK08).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-legrand-linkeo-coffrets-fixes-avec-panneaux-lateraux-fixes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationDistribution Element
    • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC code391213
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)