เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
Legrand P31 H25 mm
    Legrand

    Legrand P31 H25 mm

    P31 Cable tray system

    Height 25 mm, width 50 to 500 mm

    pre-galvanized steel PG and post hit dip galvanized HDG

    The male / female coupling system have been designed to simplify as much as possible the work of installers and to allow them to finish their job faster and safely.
    สเปคสินค้า
    • Screws version associated with male/female connection
      • Available in the 3 heights of the range, the junction is handled with the help of 2 or 4 screws.
      • Ease of lengths alignment and junction's stability during the tightening of screws are provided by the male/female system.

      Innovative slide-in system
      Available on the main routing accessories, this new innovative
      system facilitates the accessories installation, regardless of the
      cable tray lengths that are used (automatic, male/female or traditional coupling system).
      • Alignment between lengths and accessories during assembly.
      • Position adjustment at the junctions to fit perfectly to the
      construction site configuration.
      • Protection of the cable tray ends especially after cutting operations
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-P31-H25-mm
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองZinc
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)