เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready to use" distribution cabinets - Removable chassis with rails symmetrical fitted - Brass bar for protective conductors fitted: 36 holes 1.5 to 10 mm² and 2 x 35 mm² holes - Capacity 24 modules per row - RAL 7035 - Supplied complete with rails and faceplates - Doors to be ordered separately - For creating assemblies certified in accordance with IEC EN 61439-1 - Removable side panels - Removable, separable top and bottom panels for inserting adjustable cable gland plate - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-XL3_160-Metal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)147
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9270
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)