เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A
    Legrand

    Modular XL³ 4000 metal enclosures for IP55 electrical panels with protection devices up to 6300A

    Distribution enclosures XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 with door and sealing kit for use when joining enclosures - Consist of the combination of a "roof-base" assembly, structural uprights, functional uprights, rear and side panels RAL 7035, plinths RAL 7004 - Height 2000 or 2200 mm - Capacity 24 modules (enclosures width 725 or width 975 with internal cable sleeve), 36 modules (enclosures width 975) - Usable faceplate height 1800 mm (1700 mm only if using the pivoting support frame) or 2000 mm - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • Self assembly enclosures - modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-XL3_4000-Metal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEG000011
    • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)