เผยแพร่สินค้าของคุณ
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Cable sleeves and doors XL³ 800 - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without door - Metal enclosures - Can take devices up to 800 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-XL3_800-GaC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26400
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC002935
    • ชื่อ ETIMAccessories for cable carrying system
    • UNSPSC nameElectrical sleeves
    • UNSPSC code39121404
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_10_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable sleeves
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)