เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-XL3_800-Metal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)705
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEG000011
    • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)