เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    สเปคสินค้า
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slim-cassettes
    • Product familySlim cassettes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber optic cassette
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationDistribution Element
    • รหัส ETIMEC002699
    • ชื่อ ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • OmniClass Number23-37 11 15 15
    • OmniClass TitleFiber Optic Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)