เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with legs or plinth. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Dimensions of front: B38,5xH upper and middle 11 cm, 13 cm lower. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.117190
    • Product familySvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)