เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46
    Lekolar

    Fixa display 2:2 med skjutdörrar i plexi D36 D46

    Finished module in two depths 36 and 46 cm. Sliding door in plexiglass. Buy happily to the wheels, plinths, legs or leg frame. For wheel, use those containing two fixed and two movable. Made in 16 mm birch plywood. Colors of Autumn is with HPL. Birch and white pigmented is completely in 18 mm plywood. Dimensions: B59xH79 cm. Depth in 36 or 46 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.117345
    • Product familyFixa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)