เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVEA elevförvaring 3 stora 3 små med hjul B120xD40xH72
SVEA elevförvaring 3 stora 3 små med hjul B120xD40xH72
SVEA elevförvaring 3 stora 3 små med hjul B120xD40xH72
SVEA elevförvaring 3 stora 3 små med hjul B120xD40xH72
    Lekolar

    SVEA elevförvaring 3 stora 3 små med hjul B120xD40xH72

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Frames have pre-drilled holes in the side panels / partitions to provide all possible combinations. This frame has three large and three small open shelves, with & nbsp; the bottom plate is slightly wider for stability. & Nbsp; 4 wheels, two are moving through locks on the short side. The other two are fixed, making storage stable when moving. Add doors or drawers as desired and delivered fully assembled. Pupil The storage can also be used completely open. Drawers and doors has a narrow opening that acts postbox and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Frame with legs and plinth should be attached to the wall with the supplied wall brackets. Screw this is not included. Ben, base and wheels function 10 cm in height. Inner space compartment: B37xD38xH18 / 38 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.117379
    • Product familySvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)