เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta hörn 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117561
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Krypin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ