เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa display takhängd plexiskiva 3:1
Lekolar

Fixa display takhängd plexiskiva 3:1

Finished module, hanging fittings / wires are included for hanging from the ceiling. Tighten securely to secure it to the correct length. Can be adjusted in length, 2 m long. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xD16 / 18xH43 cm. Plexi 4 mm thick and 38 cm high usable surface. The list is 5 cm high.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117662
  • Product familyFixa
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)