เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVEA stor dörr 2 höger för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 höger för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 höger för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 höger för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 2 höger för förvaring med hjul

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. The door to the frame with wheels. To be used at the bottom of the storage. The door leaves a gap of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Covering two compartments. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Suitable to put in the bottom of the storage 117 377, 117 376 and 117,375th
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.120118
    • Product familySvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)