เผยแพร่สินค้าของคุณ
SVEA stor dörr 3 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 3 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 3 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 3 vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 3 vänster för förvaring med hjul

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. The door to the frame with wheels and is left-handed. The door leaves a gap of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Covering three compartments. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Suitable to put in the bottom of the storage 117,377th
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.123530
    • Product familySvea
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)