เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa utklädningsvagn 3:3 D60
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:3 D60

Dressing trolley with small storage compartments. Finished module in 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. This is the bigger of the two we offer in our Fixa play series. Nice small hooks along the inside and also at the top, suspension for hanger. Wheels with locks require assembly. Small storage compartments at the bottom of the storage. Mirror in acrylic on the outside of both sides. Dimensions: W88xD46 / 60xH127 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.124468
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lekmöbel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)