เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa sensoriskt bord 3:0,5 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:0,5 med en back

Finished open module, which is delivered complete with plastic back and lid. Wheels with locks require assembly. The tables are available in two heights. The sensory play tables are made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Plastic back with lid dimensions W39xL29xD12.5 cm. Dimensions: W88xD58xH31 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.129898
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lekmöbel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ