เผยแพร่สินค้าของคุณ
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55
    Lekolar

    Benstativ med sittbänk för Skolskåp Novis/Klädskåp Novis D55

    Fully welded leg stand with adjustable feet´s, which means that the cabinet can stand firmly even on uneven surfaces.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.138913
    • Product familyNovis lockers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Novis lockers
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)