เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk 2 fack-dubbelsidig golv-m hjul

    Flexi series is directly developed for preschool and school activities, and are manufactured in 18mm birch plywood. Flexi is available in both wall-mounted model and as an independent on the floor. Floor model can be had sided with wheels. Rack of tubes that lets through dirt from shoes and boots. Double Hook for clothes / väskkrok in each compartment. Gaps top and bottom can be set to different colors. Flexi is available in 3 widths standard with inner dimension 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be assembled. Flexi Series can also project adapted dimensions in terms of both breadth and height - please contact our customer service for more information. Height: 143 cm. Depth 24 cm, the bench 44 cm. Wall mounted with bench and dual cabinets. Inner measures 25 cm per site. Swan label, license number 5031 0099th
    สเปคสินค้า
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 143 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Vägghängd med sittbänk och dubbla överskåp. Invändigt mått per plats 25 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36254
    • Product familyFlexi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Klädfack
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)