เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 6 drawer B80xD47xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 4 shelves and 6 drawers, all doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80564
    • Product familyNorden
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)