เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solid door B100xD32xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80578
    • Product familyNorden
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)320
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56