เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa 8 tray wide
Lekolar

Fixa 8 tray wide

The possibilities of Fix storage range is verging on the infinite. It offers complete solutions, which is available in its entirety or to be inspired and start from when creating their own storage solution. Build your own fix with the help of shelves, partitions and frame. Let your needs represent how many bins you want. Sometimes you want to close your storage. Select the door or drawer and between different sizes, colors and designs. Everything is color-coordinated with the rest of the range. Sometimes you also want to lock, then you amount it on the drawer or door. Frame is in birch and white pigmented manufactured in 15 mm birch plywood. Doors in plywood with high-pressure laminate thickness 16 mm. Or choose painted MDF in 16 mm thickness. As a novelty, we now offer the doors in durable high-pressure laminate and also fresh colors such as pastels and door entirely in white.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.81514
  • Product familyFixa
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1170
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56