เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bord Fay HT 70x60 cm silverstativ
Bord Fay HT 70x60 cm silverstativ
Bord Fay HT 70x60 cm silverstativ
Bord Fay HT 70x60 cm silverstativ
    Lekolar

    Bord Fay HT 70x60 cm silverstativ

    Stackable and easy student desks that are easy to move. The tables can be connected with each other on the sides. Top in high pressure laminate. Black disc is in the Phoenix laminate that is extra resistant to scratches and fingerprints.
    สเปคสินค้า
    • Staplingsbart och lätt elevbord som är enkelt att flytta. Borden kan kopplas ihop med varandra på sidorna. Skiva i högtryckslaminat. Svart skiva är i Fenixlaminat som är extra tåligt mot repor och fingeravtryck.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82525
    • Product familyFay
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)