เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model LV-186-982-LF -  Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model LV-186-982-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 63 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lv-186-982
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LV Series Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว