เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.megatron-270-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Megatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว