เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 26 gpm >TM-26-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.megatron-tm-26-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Megatron - TM Series Water Temperature Control Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว