เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 49 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Inlets with Check & Service Stops on Inlets >3/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-186-420b-lf-rec
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Next Generation Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว