เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Shower
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Shower

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 51 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >3/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-600-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว