เผยแพร่สินค้าของคุณ
Silk
Silk
    Levantina
    Archived

    Silk

    It seems an impossible mixture and yet its beauty is as elegant as it is radical. In its porcelain soul, Techlam® Deco Silk blends apparently opposing concepts such as the roughness of unpolished cement and the smoothness of antique silk. In its tonalities we can glimpse the changes in the tone of the cement, together with the remains of old render that have gradually created a subtle, industrial-style skin. The abrupt contrasts in this type of wall are softened by a faint veil of silk, the richest and most natural fabric, always surprising us with its changes in tone. Techlam® Deco Silk manages to successfully combine contradiction and paradox in a material set to make it big in latest-generation ambiences: industrial spaces, Boho-chic interiors and spectacular neo-baroque drawing rooms.
    สเปคสินค้า
    • Light and large-format, it permits creating infinite spaces where joins are minimised. The sensation of continuity means that minimalist rooms are achieved where the porcelain floor subtly blends into the decorative setting.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Silk
    • Product familyTECHLAM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PORCELAIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นหิน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)