เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
    Tino Natural Stone

    Stone Tile. Black Dune

    Natural Stone (Calcitic Marble) of crystalline black color with linear white veins. Its aesthetics and color tone make this stone an ideal product for interior design and applications in bathrooms, kitchens, countertops, showers, etc. Its enormous physical-mechanical performance adds to this stone an added value that allows designers to apply this product in any of their designs without fear of maintenance. Black Dune has been the product chosen by the most distinguished Architects and Interior Designers in the field of Natural Stone floorings and Luxury Hospitality. Tino Collection standard surface finishes are: Polished, Honed, Domus and Sandblasted. Tino offers this product in any format and finish desired by the customer. Check maximum size per finish. For other finishes, please check availability and sizes.
    สเปคสินค้า
    • flooring, walls, cladding, countertop, bathroom, kitchen, living room, bedroom
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stone-Tile-Black-Dune
    • Product familyNatural Stone
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Black
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองMarble
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นหิน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameStone or tile flooring
    • UNSPSC code30161706
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_56
    • Uniclass 2015 DescriptionNatural stone wall and floor slabs
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 19
    • OmniClass TitleNatural Cut Stone Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)