เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agatha Bianco
Agatha Bianco
Agatha Bianco
Agatha Bianco
    Levantina

    Agatha Bianco

    Classic atmospheres have always welcomed the subtle streaks and colours of the most exclusive stones such as onyx. Techlam® Agatha Bianco takes inspiration in its whimsical hues to recreate them, with all of the benefits of a cutting-edge product such as porcelain. Halls, drawing rooms and bathrooms all come to life with this cladding that captures light on its grey surface with white and orange seams. Kitchens with high-gloss cupboards gain in elegance and originality when equipped with countertops in this material, while the subtle tonal shifts of Techlam® Agatha Bianco turn any bathroom into an urban spa. In drawing rooms, it stands out when combined with designer furniture and aged leather.
    สเปคสินค้า
    • Light and large-format, it permits creating infinite spaces where joins are minimised. The sensation of continuity means that minimalist rooms are achieved where the porcelain floor subtly blends into the decorative setting.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AgathaBianco
    • Product familyTECHLAM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PORCELAIN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นหิน
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)