เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multi V S U7
Multi V S U7
    LG ELECTRONICS

    Multi V S U7

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    สเปคสินค้า
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.U7
    • Product familyOutdoor unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VRF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1625
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1090
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยเกาหลีใต้
    • ผลิตโดยเกาหลีใต้
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)157
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701