เผยแพร่สินค้าของคุณ
24" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package
Liberty Pumps

24" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

  • 2 hp.
  • 1 1/4" Discharge

For residential and commercial applications, the 2496LSG is a complete factory assembled simplex grinder package featuring the LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pump. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping is pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site.

Features

  • Factory assembled simplex grinder package with 24" X 96" fiberglass basin and Omnivore® Grinder Pump
  • 2 hp grinder pump available in various voltages
  • Anit-flotation collar
  • Solid, heavy-duty fiberglass cover (optional black steel, solid)
  • GR20 guide rail assembly
  • Galvanized guide rail piping (stainless optional)
  • All internal piping and brackets pre-mounted
  • Floats are pre-mounted at factory-set levels
  • All stainless steel fasteners
  • 1-1/4" schedule 80 PVC discharge piping with ball valve and check valve
  • (NEMA 4x simplex panel with alarm on 2496LSG)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-2496series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC nameSewage pumps
  • UNSPSC code40151517
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 32 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste